VLC 25
VLC 25
VLC 25
VLC 25
VLC 25
VLC 25
    Fondital

    VLC 25

    VLC 25
    Flat-plate solar thermal collector for vertical, in-roof installation.
    The solar field allows a maximum of six collectors in series. 
    Several parallel fields are allowed. Admissible tilt: minimum 15°, maximum 75°.

    PLUS
    - Aluminium tank-frame
    - Mineral wool insulation, 50 mm thick
    - High-efficiency aluminium absorber
    - Copper pipes
    - Laser welding

    FEATURES
    - UV-proof and weather-resistant seal
    - Frame: anodized, bronze-coloured
    - Low-iron tempered solar glass
    - Entry / exit with G1 top side connections

    Specifikation
    • TECHNICAL CHARACTERISTICS
      - Dimensions VLC 25 [mm]: 2077 x 1238x 100
      - Overall area [mq]: 2,57
      - Aperture area [mq]:2,29
      - Absorber area [mq]: 2,16
      - Absorption [mq]: 94
      - Emission [%]: 5
      - Glass transmittance [%]: 9,8 ± 2
      - Absorber capacity [litres]:1,5
      - Maximum operating pressure [bar]: 10
      - Net weight [Kg]: 42
      - Stagnation temperature [°C]: 191

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.vlc_25
    • ProduktfamiljSolar Systems
    • ProduktgruppSolar Collectors
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2020-11-26
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)2077
    • Bredd (mm)1238
    • Djup (mm)100
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Sekundärt materialGlas
    • Designad iItalien
    • Tillverkad iItalien
    • Vikt netto (kg)42
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriVVS - Solvärme
    • ETIM kodEC010350
    • ETIM namnSolar collector
    • Uniclass 2015 kodPr_60_60_81
    • Uniclass 2015 beskrivningSolar heat collectors
    • CSI MasterFormat 2014 Kod23 56 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating Solar Collectors
    • OmniClass nummer23-19 25 11 19 15
    • OmniClass TitelSolar Panels
    • CSI UniFormat II KodD30
    • CSI UniFormat II TitelHVAC

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland