Marmoleum® Solid - Piano
Marmoleum® Solid - Piano
Marmoleum® Solid - Piano
Marmoleum® Solid - Piano

    Marmoleum® Solid - Piano

    Marmoleum Decibel ger den högsta stegljudsminskningen med 18 dB.
    Specifikation
    • Roll size: 33 m long x 2 m wide
      Surface finish: Topshield pro
      The Marmoleum Piano collection consists of 10 colours.
      Marmoleum Piano is also available in a Decibel version with an acoustical impact noise reduction of 18 dB.

      Classification domestic use: 23
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2.5 mm
      Total weight: 2.9 kg/m2
      Slip resistance (ramp test): R9
      Castor chair continuous use: pass
      Residual indentation: ≤ 0.15 mm (typical value 0.08 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Flexibility (EN-ISO 24344): Ø 40 mm
      Acoustical impact noise reduction: ≤ 5 dB
      Marmoleum has natural bacteriostatic properties which are confirmed by independent laboratories, even against MRSA bacteria.
      Marmoleum is produced climate positive (cradle to gate).

      DoP: 0100201-DoP-107
      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.FO-MA-SO-Piano
    • ProduktfamiljFlooring
    • ProduktgruppLinoleum
    • TypByggmaterial
    • Publiceringsdatum2019-06-03
    • Edition nummer2
    • Höjd (mm)33000
    • Bredd (mm)2000
    • Djup (mm)2.5
    Relaterad
    • HuvudmaterialLinoleum
    • Sekundärt materialLinoleum
    • Designad iNederländerna
    • Tillverkad iNederländerna
    • Vikt netto (kg)2.9
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriGolv - Linoleum
    • IFC klassificeringFloor
    • Uniclass 2015 kodEF_30_20
    • Uniclass 2015 beskrivningFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Kod09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
    • OmniClass nummer23-15 17 15 17
    • OmniClass TitelLinoleum Flooring

    Region tillgänglighet

    Europa Nordamerika Asien
    Åland
    Kanada
    Japan
    Albanien
    USA
    Nordkorea
    Andorra
    Sydkorea
    Belgien
    Turkiet
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit