Safestep Aqua
Safestep Aqua
Safestep Aqua

    Safestep Aqua

    Surestep kombinerar utmärkta stegsäkerhetsegenskaper med differentierad design. Med hjälp av nyutvecklade stegkristaller erbjuder våra Surestep säkerhetsgolv ett rent, friskt utseende med förbättrade rengörings- och underhållsegenskaper samt en garanterat livslång stegsäkerhet. Detta fräscha, stegsäkra golv passar perfekt för områden med höga och känsliga hygienkrav, så som badrum och poolområden.
    Specifikation
    • Roll size: 27 m long x 2 m wide
      Surface finish: PUR
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2 mm
      Wear layer thickness: 0.7 mm
      Total weight: 2750 g/m2
      Impact sound reduction: 5 dB
      Dimensional stability: ≤ 0.1%
      Castor chair continuous use: pass
      Residual indentation: ≤ 0.10 mm (typical value 0.04 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Resistance to chemicals: very good
      Flexibility: Ø 10 mm
      Use in wet areas: yes
      Slip resistance (DIN 51130): R10
      Slip resistance (EN 13845 Annex C): ESb
      Slip resistance (EN 13845 Annex D 50.000 revolutions): pass
      Slip resistance (DIN 51097): Balance class C
      Step is manufactured using 100% electricity from renewable sources.
      Recycled content (mass): ≥ 24%

      DoP: 0200101-DoP-306
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.FO-SF-AQ
    • ProduktfamiljFlooring
    • ProduktgruppSafety Vinyl
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2018-11-22
    • Edition nummer2
    • Höjd (mm)27000
    • Bredd (mm)2000
    • Djup (mm)2
    Relaterad
    • HuvudmaterialVinyl
    • Designad iNederländerna
    • Tillverkad iNederländerna
    • Vikt netto (kg)2.75
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriGolv - Vinyl
    • IFC klassificeringFloor
    • Uniclass 2015 kodPr_35_57_71_61
    • Uniclass 2015 beskrivningParticle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Kod09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
    • OmniClass nummer23-15 17 15
    • OmniClass TitelResilient Flooring

    Region tillgänglighet

    Europa Nordamerika Asien
    Åland
    Kanada
    Japan
    Albanien
    USA
    Nordkorea
    Andorra
    Sydkorea
    Belgien
    Turkiet
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit