Tessera basis
Tessera basis
Tessera basis

    Tessera basis

    Med över 10 miljoner m² redan installerat, är Tessera Basis vår mest populära öglade matta. Lämplig för alla typer av kommersiella utrymmen. Tessera Basis kan läggas med trygghet i hela byggnaden, varhelst det krävs en attraktiv och slitstark modulär golvbeläggning. Tillverkad av 100 % Aquafil-polyamid, med en hög motståndskraft och hållbarhet som behövs för att kunna brottas med tunga trafikförhållanden som ofta finns i kommersiella miljöer.
    Specifikation
    • Tufted low loop pile carpet tile
      Tile size: 50 x 50 cm
      Installation method: monolithic, quarter turn or tessellated
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 5.7 mm
      Pile height: 2.8 mm
      Total weight: 3855 g/m²
      Pile weight: 540 g/m²
      Pile composition: 100% Aquafil polyamide 6
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 197,000 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™ recycled mineral filler with low amount of modified bitumen and polyester fleece. Contains over 76% recycled content.
      Acoustical impact noise reduction: 25 dB
      Acoustical sound absorption reduction: αw = 0.15 (H)
      Castor chair continuous use: ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 5
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Recycled content: 62% recycled content by weight
      Indoor air quality: Basis Pro carpet tiles comply to 01350 Indoor Air Quality Standard.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

      Tessera Basis Pro meets Ska Rating criteria for M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.
      Tessera Basis Pro carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001. The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental product declarations (EPD’s) or local building rating schemes such as BREEAM.


    Teknisk specifikation
    • Unik ref.FO-TE-BASIS
    • ProduktfamiljFlooring
    • ProduktgruppCarpet Tiles
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2016-06-16
    • Edition nummer2
    • Höjd (mm)500
    • Bredd (mm)500
    • Djup (mm)5.7
    Relaterad
    • HuvudmaterialPolyamid
    • Sekundärt materialPolyesterharts
    • Designad iStorbritannien
    • Tillverkad iStorbritannien
    • Vikt netto (kg)3.86
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriGolv - Mattor
    • IFC klassificeringFloor
    • UNSPSC namnCarpeting
    • UNSPSC kod30161701
    • Uniclass 2015 kodEF_30_20
    • Uniclass 2015 beskrivningFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Kod09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTile Carpeting
    • OmniClass nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass TitelCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II KodC3020
    • CSI UniFormat II TitelFloor Finishes

    Region tillgänglighet

    Europa Nordamerika Asien
    Åland
    Kanada
    Japan
    Albanien
    USA
    Nordkorea
    Andorra
    Sydkorea
    Belgien
    Turkiet
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit