Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.
;

FUJITSU VRF AJY072-090LNLBH

Unique ref.: VRF_AJY072-090LNLBH
Tillverkare: FUJITSU GENERAL
Produktfamilj: VRF Air Conditioner
Produktgrupp: Outdoor Unit
Bredd (mm): 930
Höjd (mm): 1690
Djup (mm): 765
Datum för publicering: 2019-04-22
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (5)
  • Excellent energy saving
  • High design flexibility for various building air conditioning
  • Easy installation and maintenance
  • Energy saving technology that boosted operation efficiency
  • Heavy anti-corrosion treatment design
  • Powerful cooling capacity design

The RFA file includes 2 models below.

Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity

AJY072LNLBH / 8HP / 22.4kW / 25.0kW
AJY090LNLBH / 10HP / 28.0kW / 31.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Huvudmaterial: Steel
Sekundärt material:
Designad i: Japan
Tillverkad i:
Nettovikt (Kg): 255

BIMobject kategori: VVS - Luftkonditionering
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass-nummer: 23-33 39 00
OmniClass-rubrik: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Namn Värde
Refrigerant Type R410A
Voltage 400 V

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända