Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

FUJITSU VRF AJY072-108LELAH

Unique ref.: VRF_AJY072-108LELAH
Tillverkare: FUJITSU GENERAL
Produktfamilj: VRF Air Conditioner
Produktgrupp: Outdoor Unit
Bredd (mm): 1080
Höjd (mm): 1428
Djup (mm): 480
Datum för publicering: 2019-04-22
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (5)
  • Compact Design
  • Advanced high efficiency technology
  • Long Piping Length
  • Top class indoor unit connection
  • High Static Pressure
  • Top Class Low Operating Sound

The RFA file includes 3 models below.

Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity

AJY072LELAH / 8HP / 22.4kW / 22.4kW
AJY090LELAH / 10HP / 28.0kW / 28.0kW
AJY108LELAH / 12HP / 33.5kW / 33.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Huvudmaterial: Steel
Sekundärt material:
Designad i: Japan
Tillverkad i:
Nettovikt (Kg): 178

BIMobject kategori: VVS - Luftkonditionering
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass-nummer: 23-33 39 00
OmniClass-rubrik: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Namn Värde
Refrigerant Type R410A
Voltage 400 V

BIMobject®