Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

ALBUS Without overflow Overcounter Wash-basin 45x45 cm.

Unique ref.: 1022101
Tillverkare: Gala
Produktfamilj: Albus
Produktgrupp: Wash-basin
Bredd (mm): 455
Höjd (mm): 130
Djup (mm): 452
Datum för publicering: 2020-07-20
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (10)
Over-counter Wash-basin 45x45 cm.

Square over-counter wash-basin with simple lines without overflow and without tap hole.


Huvudmaterial: Vitreous china
Sekundärt material:
Designad i:
Tillverkad i: Spain

BIMobject kategori: Sanitet - Handfat
IFC-klassifikation: Sanitary Terminal
OmniClass-nummer: 23-31 13 00
OmniClass-rubrik: Sinks

BIMobject®