THEO DARK Kitchen tap pull out
Galindo
Arkiverad

THEO DARK Kitchen tap pull out

Galindo Theo Dark 8639400 - 8639436 kitchen mixer chrome pull out 1 function
Specifikation
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Body for installation in a single hole. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.8639400
  • ProduktfamiljFaucets
  • ProduktgruppKitchen
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2025-03-04
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)325
  • Bredd (mm)53
  • Djup (mm)254
Relaterad
  • HuvudmaterialKrom
  • Designad iSpanien
  • Tillverkad iSpanien
  • Vikt netto (kg)3.17
Klassificering
  • BIMobjektkategoriSanitet - Badrumskranar och Fixturer
  • IFC klassificeringSanitetsterminal
  • Uniclass 2015 kodPr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivningSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass nummer23-31 11 00
  • OmniClass TitelFaucets
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit