KARIM DUE Kitchen mixer
Galindo
Arkiverad

KARIM DUE Kitchen mixer

Galindo Karim Due 88948600 - 8894860E high sink mixer
Specifikation
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Save water system two positions of opening the handle. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 40 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 7,6 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 35 cm long.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.88948600
  • ProduktfamiljFaucets
  • ProduktgruppKitchen
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-10-10
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)352
  • Bredd (mm)98
  • Djup (mm)98
Relaterad
  • HuvudmaterialKrom
  • Designad iSpanien
  • Tillverkad iSpanien
Klassificering
  • BIMobjektkategoriSanitet - Badrumskranar och Fixturer
  • IFC klassificeringSanitetsterminal
  • UNSPSC namnPlumbing fixtures
  • UNSPSC kod3018
  • Uniclass 2015 kodPr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivningSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass nummer23-31 11 00
  • OmniClass TitelFaucets
  • CSI UniFormat II KodD2010
  • CSI UniFormat II TitelPlumbing Fixtures
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit