Preprufe® Plus / Preprufe® 800PA Vattentätningssystem
Preprufe® Plus / Preprufe® 800PA Vattentätningssystem
Preprufe® Plus / Preprufe® 800PA Vattentätningssystem
Preprufe® Plus / Preprufe® 800PA Vattentätningssystem
    GCP

    Preprufe® Plus / Preprufe® 800PA Vattentätningssystem

    Produkten är avsedd för vattentätning och skydd av markplattor och källarväggar under marknivå. Preprufe® Plus membran utvecklar en integrerad vattentät limfog mot flytbetong för att förhindra vattenmigration.

    Specifikation
    • Integrally bonded HDPE sheet waterproofing with dual adhesive laps for pre-applied waterproofing applications for installation below slab. Basis of design is PREPRUFE® 300R Plus by GCP Applied Technologies. 

      Membrane shall be 1.2mm thick, uniform, flexible sheets consisting of 0.8mm thick, HDPE sheet coated with a pressure-sensitive adhesive, a trafficable weather resistant coating.  
      The membrane shall have a kick-out roll function to facilitate ease of application and shall have no release liner to reduce the environmental impact. Continuity between adjacent sheets shall be assured with dual adhesive laps. The membrane shall form an integral and permanent bond to placed concrete to prevent water migration at the interface of the membrane and structural concrete.  
      The membrane shall be chemically resistant and protect the structure from salt and sulphate attack. It shall have been proven to be tested to a resist a minimum lateral water migration of 70m head of water (686kpa), at the membrane concrete interface and have a zero permeance to moisture, it will not activate prematurely due to wet conditions and is unaffected by ground settlement beneath slabs.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Preprufe-Plus_Preprufe-800PA_Waterproofing_System
    • ProduktfamiljWaterproofing
    • ProduktgruppBelow Ground Applications
    • TypByggmaterial
    • Publiceringsdatum2019-03-28
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialPolyeten
    • Designad iUSA
    • Tillverkad iUSA
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriByggnadsmaterial - Tätskikt
    • IFC klassificeringByggelement
    • Uniclass 2015 kodPr_25_57_65_60
    • Uniclass 2015 beskrivningPlastics sheets

    Region tillgänglighet

    Europa
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Finland
    Grekland
    Island
    Italien
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit