Barone - Profile terrakotta
Geopietra
Arkiverad

Barone - Profile terrakotta

TERRAKOTTA Natural Brick
MODEL | BARONE 66
Size: WFD = Flat 23,5 x 6,3 cm - Corner 11 + 23,5 x 6,3 cm
Thickness: 2,5 cm

BIM IMAGE SIZE:  base 80 cm

Each MODEL comes with FLAT and CORNER PIECES.

The Terrakotta facing brick, in the NATURAL BRICK version, keeps intact the charm and the characteristics of the traditional brick tested over the centuries. The mixtures handed down for generations and perfected in their cohesion and hold, are cooked in the oven at 800 ° C - 1000 ° C. The substantial innovation consists in cutting the front part of the brick for the formation of strips of a few centimeters thick, suitable for installation on any surface that, once filled, will be indistinguishable from the traditional load-bearing brick walls.

Teknisk specifikation
  • Unik ref.Barone-Profile-terrakotta
  • ProduktfamiljProfile-terrakotta
  • ProduktgruppBarone
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-12-19
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialBrick
  • Designad iItalien
  • Tillverkad iItalien
Klassificering
  • BIMobjektkategoriVäggar - Fasadbeklädnad
  • IFC klassificeringYta
  • UNSPSC namnWall finishing materials
  • UNSPSC kod301615
  • Uniclass 2015 kodSs_25_20_85
  • Uniclass 2015 beskrivningStone cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 Kod06 61 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSimulated Stone Fabrications
  • CSI UniFormat II KodC3010
  • CSI UniFormat II TitelWall Finishes
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit