HS66-Series EM2RS
Getinge

HS66-Series EM2RS

Sterilizers designed to combine high capacity with cost-efficiency The most compact, versatile hospital sterilizers available anywhere, combining high capacity with cost-efficiency. Specially designed for Central Sterile Processing/CSSD and OR/point-of-use Sterile Processing/TSSU, as well as laboratories etc. Thanks to an ingenious modular construction, Getinge HS66-series sterilizers offer great flexibility with volumes ranging from 297 to 910 liters (10.5 to 31.9 cu.ft.). All pressure vessels in this range of of high-vacuum, microprocessor-controlled sterilizers are manufactured in accordance with the specifications of the authorities in your country, and meet the world's toughest standards of quality and safety.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.HS6617TEM2RS
  • ProduktfamiljHealthcare
  • ProduktgruppSteam Sterilizers
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2012-03-28
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)672
  • Bredd (mm)672
  • Djup (mm)1700
Relaterad
  • HuvudmaterialRostfritt stål
  • Sekundärt materialPlast
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iSverige
Klassificering
  • BIMobject-kategoriHälsovård - medicinsk
  • IFC klassificeringMöbler
  • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kod56
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit