FSID18

FSID18

Unità cordolo marciapiede e canaletta di drenaggio acque
Specifikation
  • Unità cordolo marciapiede e canaletta di drenaggio acque meteoriche con incastro maschio femmina, realizzato in conglomerato cementizio vibrato in classe C45/55 a garanzia di elevata durabilità e resistenza agli agenti atmosferici oltre all'azione del gelo/disgelo, con basso assorbimento d'acqua e conforme alla norma UNI EN 1433:2008. Dotato di n.3 fori d'ingresso acque meteoriche di dimensioni nominali atte a prevenire l'ingresso nella condotta di materiali estranei ed ostruenti.Dimensioni:180/220x880mm H=310mm. Peso 98 Kg. COD: FSID 18
Teknisk specifikation
  • Unik ref.FSID18
  • ProduktfamiljConcrete
  • ProduktgruppKerbs
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-10-03
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)310
  • Bredd (mm)880
  • Djup (mm)220
Relaterad
  • HuvudmaterialBetong
  • Designad iItalien
  • Tillverkad iItalien
Klassificering
  • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Gatstenar och Utomhusgolv
  • IFC klassificeringBlock
  • Uniclass 2015 kodPr_25_93_45_18
  • Uniclass 2015 beskrivningConcrete kerbs

Region tillgänglighet

Europa
Italien