LRN 25÷50

LRN 25÷50

Lastra per rotatorie con incastro maschio-femmina
Specifikation
  • Lastra monolitica carrabile ad uso rotatoria composta da cordolo e banda sonora per il sormonto, fascia di sormonto conforme alle specifiche del codice della strada e di cordolo interno a protezione dell'isola rotatoria centrale dotata di superficie facciavista ovvero di incasso per la posa di tappetino bituminoso ovvero di superficie lavata. È inoltre confezionata con alti dosaggi di cemento ad elevata resistenza ai solfati ed avente un peso specifico non inferiore a 2450 Kg/m3. Resistenza caratteristica a compressione minima garantita C35/45 mm2. Dimensioni nominali variabili in funzione del diametro della rotatoria Ø min/max 25/50 ml.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.LRN-25-50
  • ProduktfamiljConcrete
  • ProduktgruppKerbs
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-10-03
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialBetong
  • Designad iItalien
  • Tillverkad iItalien
Klassificering
  • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Gatstenar och Utomhusgolv
  • IFC klassificeringBlock
  • Uniclass 2015 kodPr_25_93_45_18
  • Uniclass 2015 beskrivningConcrete kerbs

Region tillgänglighet

Europa
Italien