PCD 60

PCD 60

Pozzetto ispezione e decantazione da usare con cordolo drenanate tipo FSID 18
Specifikation
  • Pozzetto d'ispezione o decantazione da usare con cordolo drenante tipo FSID18, dotato di apposito incastro maschio-femmina necessario all'inghisaggio dei cordoli in ingresso-uscita, di botola in conglomerato cementizio armato con gancio di sollevamento; sono presenti prefori atti all'inseirmento di tubazioni in pvc da collettare alla conduttura fognaria principale. I diametri delle borchie sono rispettivamente atte all'uso di tubi Ø160 e Ø300 è inoltre confezionato con alti dosaggi di cemento ad elevata resistenza ai solfati ed avente un peso specifico non inferiore a 2400 Kg/m³. Resistenza caratteristica a compressione minima garantitaC45/55 N/mm². Dimensioni nominali come da allegato grafico.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.PCD-60
  • ProduktfamiljConcrete
  • ProduktgruppPrecast inspection chamber
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-10-03
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)750
  • Bredd (mm)520
  • Djup (mm)700
Relaterad
  • HuvudmaterialBetong
  • Designad iItalien
  • Tillverkad iItalien
Klassificering
  • BIMobject-kategoriKonstruktion - Annat
  • IFC klassificeringBlock
  • UNSPSC namnGrit chambers
  • UNSPSC kod47101507
  • Uniclass 2015 kodPr_65_52_01_16
  • Uniclass 2015 beskrivningConcrete inspection chamber sections

Region tillgänglighet

Europa
Italien