EH040/HS6017 Commercial Washer-Extractor
Girbau

EH040/HS6017 Commercial Washer-Extractor

Designed to drive down water, electrical and gas costs while improving productivity, E-Series High-Performance Washer-Extractors deliver high-speed extract, an easy-to-install freestanding design, unmatched durabilty and the ultimate in programmability! E-Series commercial washers deliver more performance using less labor, natural resources and chemicals. The E-Series front-load washer is available in 20- to 255-pound capacity models.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.continentalgirbau-eh040
  • ProduktfamiljWasher-Extractors
  • ProduktgruppE-Series
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2018-06-03
  • Edition nummer1
  • Höjd (tum)55.3
  • Bredd (tum)34.2
  • Djup (tum)37.9
Relaterad
  • HuvudmaterialMetall
  • Vikt netto (lbs)1049
Klassificering
  • BIMobjektkategoriKök - Andra apparater
  • IFC klassificeringElektrisk apparat
  • ETIM kodEC000638
  • ETIM namnWashing machine
  • Uniclass 2015 kodPr_40_70_46_96
  • Uniclass 2015 beskrivningWasher extractors
  • CSI MasterFormat 2014 Kod11 21 73.26
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Washers and Extractors
  • OmniClass nummer23-21 41 41 11
  • OmniClass TitelCommercial Front Loading Laundry Washers

Region tillgänglighet

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit