GLÄNTAN Ekoxen högGLÄNTAN Ekoxen hög
Se föregående bilder
Se nästkommande bilder

GLÄNTAN Ekoxen hög

Den höga Ekoxen erbjuder olika former av pressövningar uppåt för överkroppen samtidigt som man kan träna vad- och benmuskulatur genom att placera lyftbygeln på axlarna. Även detta redskap inbjuder till social träning då man kan göra den både tyngre och lättare genom att en vän tynger ned eller avlastar på ”svansen”. Primär träning: Axlar, ben

Teknisk specifikation
  • Unik ref.glantan-ekoxen-high
  • ProduktfamiljUtegym
  • ProduktgruppUtegym
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2021-04-27
  • Edition nummer1
  • Bredd (mm)1520
  • Bredd (mm)2400
  • Djup (mm)620
Relaterad
  • HuvudmaterialEk
  • Sekundärt materialRostfritt stål
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iSverige
  • Vikt netto (kg)78
Klassificering
  • BIMobjektkategoriSport och Fritid - Gymutrustning utomhus

Region tillgänglighet

Europe
Sverige
Norge
Danmark