Set your location and language to prioritise localised information. Fortsätt
SKALA Runt bord 560

SKALA Runt bord 560

Ett mellanstort runt bord i lackat stål och kärnfuru. Går att få i valfri RAL Classic färg. 

Specifikation
  • Artikelnummer: 267261
    Mått: O: 560 H: 750 (mm)
    Material: Lackat stål & kärnfuru
    Färger: Valfri RAL Classic
    Design: Karlsson & Björk
    Tillverkningsland: Sverige

Teknisk specifikation
  • Unik ref.skala-runt-bord-560
  • ProduktfamiljParkmöbler
  • ProduktgruppBord
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2021-06-22
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)750
  • Bredd (mm)560
Relaterad
  • HuvudmaterialTall
  • Sekundärt materialPulverlackerat stål
Klassificering
  • BIMobjektkategoriLandskapsarkitektur - Utemöbler

Region tillgänglighet

Europa
Danmark
Norge
Sverige