A30 Golvskärm 800

A30 Golvskärm 800

A30 Golvskärm skapar en stabil, modern och praktisk avskärmning med ljudabsorption i öppna planlösningar med ljudabsorption.

Specifikation
  • ScreenIT A30 Golvskärm

    Ljudabsorberande golvskärm uppbyggd med en träram fylld med 30 mm ljudabsorbent  och 5 mm skumlaminerat tyg på vardera sida.

    Total tjocklek: 40 mm. Mått: (välj av nedan). Rundade hörn, radie 35. Fotpaket finns i silver, vitt och svart. Beställs separat.

    Klädd på båda sidor med: ex. Lido 200 (132 toned). Söm eller blixtlås runt om hela skärmen i färg: ex röd.

     

    Certifikat (gällande 2019-06-03):

    SS-EN 1023 Stabilitetstest, ISO 354 Absorption och SS 25269

    N10 värde 1200x1800x40 = 4

    Svanenmärkt med textil (gällande 2019-06-03): Event Screen +, Mica, Xpress, Cara, Rivet, Twist, Bond, Synergy, Remix

    För uppdaterad information, se: https://www.gotessons.com/sv/golvskarmar-och-golvskarmsbas/screenit-a30-golvskarm

    ___________________________________________________________________________________________________

    Standardmått:

    B: 800 med H: 1200 || 1400 || 1600 || 1800

    B: 1000 med H: 1200 || 1400 || 1600

    B: 1200 med H: 1200 || 1400 || 1600

    B: 1400 med H: 1200 || 1400 || 1600 || 1800

    B: 1600 med H: 1200 || 1400 || 1600

    För kundanpassade specialmått, kontakta Götessons.




Teknisk specifikation
  • Unik ref.a30-floor-screen_800
  • ProduktfamiljFurniture
  • ProduktgruppOffice dividers
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-08-26
  • Edition nummer1
  • Djup (mm)40
Relaterad
  • HuvudmaterialTyg
  • Sekundärt materialTyg
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iSverige
Klassificering
  • BIMobject-kategoriMöbler - Kontorsdelare och skärmar
  • IFC klassificeringMöbler
  • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kod56
  • Uniclass 2015 kodPr_40_50
  • Uniclass 2015 beskrivningFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Kod12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
  • CSI UniFormat II KodE20
  • CSI UniFormat II TitelFURNISHINGS

Region tillgänglighet

Europa
Åland
Albanien
Andorra
Belgien
Bosnien och Hercegovina
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Färöarna
Finland
Frankrike
Gibraltar
Grekland
Guernsey
Irland
Island
Isle of Man
Italien
Jersey
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Moldavien
Monaco
Montenegro
Nederländerna
Nordmakedonien
Norge
Österrike
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
San Marino
Schweiz
Serbien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Svalbard
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ukraina
Ungern
Vatikanstaten
Vitryssland