Peak Design BoothPeak Design Booth
Se föregående bilder
Se nästkommande bilder

Peak Design Booth

Peak Design Booth är en båslösning med en svagt lutad sidoskärm för att skapa dynamik och öppenhet. Båsen kopplas samman med blixtlås och går därför att bygga på i oändlighet. Höjden är som standard 1400 mm och sidoskärmarna har två olika djup antingen 850 mm eller 1200 mm. Välj skärmar i en och samma textil eller i en färgskala som nedan för att skapa unika arbetsplatser. Håll rent och snyggt runt och under skrivborden genom att välja till infälld kabelgenomföring i skärmarna.
Finns i fler storlekar. B:1400, B:1600, B: 1800

Specifikation
  • ScreenIT A30 Peak Design Booth

    Ljudabsorberande golvskärmsbås uppbyggd med en träram fylld med 30 mm ljudabsorbent och 5 mm skumlaminerat tyg på vardera sida. Svagt lutande sidoskärmar. Sammankopplade med blixtlås.

    Total tjocklek: 40 mm. Mått: (välj av nedan). Rundade hörn, radie 35. Fötter i svart ingår.

    Klädd på båda sidor med: ex. Lido 200 (132 toned). Söm runt om hela skärmen i färg: ex röd.

    Certifikat (gällande 2019-06-03):

    SS-EN 1023 Stabilitetstest, ISO 354 Absorption och SS 25269

    Klarar Svanenmärkningen med textil (gällande 2019-06-03): Event Screen +, Mica, Xpress, Cara, Rivet, Twist, Bond, Synergy, Remix

    För uppdaterad information, se: https://www.gotessons.com/sv/golvskarmar-och-golvskarmsbas/a30-peak-design-booth

    _______________________________________________________________________________________________

    Standardmått för frontskärmar:

    H: 1400 med B: 1200 || 1400 || 1600 || 1800

    För kundanpassade specialmått, kontakta Götessons.


Teknisk specifikation
  • Unik ref.A30_peak_design_booth_sound_absorbing_floor_screen
  • SamlingsuppsättningFurniture
  • KollektionOffice dividers
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-02-05
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)1400
  • Djup (mm)40
Relaterad
  • HuvudmaterialTyg
  • Sekundärt materialTyg
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iSverige
Klassificering
  • BIMobjektkategoriMöbler - Akustik
  • IFC klassificeringInredningselement
  • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kod56
  • Uniclass 2015 kodPr_40_50
  • Uniclass 2015 beskrivningFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Kod12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
  • CSI UniFormat II KodE20
  • CSI UniFormat II TitelFURNISHINGS

Region tillgänglighet

Europa
Albanien
Andorra
Österrike
Vitryssland
Belgien
Bosnien och Hercegovina
Bulgarien
Kroatien
Cypern
Tjeckien
Danmark
Estland
Färöarna
Finland
Frankrike
Tyskland
Gibraltar
Grekland
Guernsey
Ungern
Island
Irland
Isle of Man
Italien
Jersey
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Makedonien (FYROM)
Malta
Moldavien
Monaco
Montenegro
Nederländerna
Norge
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
San Marino
Serbien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Svalbard
Sverige
Schweiz
Ukraina
Storbritannien
Vatikanstaten
Åland