Half A Hut lounge
Half A Hut lounge
Half A Hut lounge

    Half A Hut lounge

    Flytta mötet till loungen och konversera i en avslappnad miljö. Half a Hut Lounge erbjuder dig en bekväm och lättillgänglig plats som passar flera ändamål. Half a Hut Lounge kombineras med The Hut Bench och skapar ytor för brainstorming, avslappnat arbete eller en stunds vila. Med hjälp av hjulen på The Hut Bench, kan allt flyttas runt med enkelhet och låsas efter behov.
    Specifikation
    • Half a Hut lounge

      Ljudabsorberande in och utvändigt. Kabelkanal ingår. Måste sammankopplas med 1 st The Hut Bench. Klädd på båda sidor med: ex. Lido 200 (132 toned). Söm blir lik textil.

      Utvändigt mått: B. 1880 H. 2270 D. 900. Invändigt mått:  B. 1800 H. 2220 D. 900. För kundanpassade specialmått, kontakta Götessons. Ytter-och innermått inkluderar monterad Bench.

      Certifikat (gällande 2019-06-03):

      SS-EN 1023 Stabilitetstest, ISO 354 Absorption och SS 25269

      För uppdaterad information, se: https://www.gotessons.com/sv/r...


    Teknisk specifikation
    • Unik ref.half-a-hut-lounge
    • ProduktfamiljFurniture
    • ProduktgruppOffice dividers
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2019-08-26
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)2270
    • Bredd (mm)1880
    • Djup (mm)900
    Relaterad
    • HuvudmaterialTyg
    • Sekundärt materialTyg
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriMöbler - Akustik
    • IFC klassificeringMöbler
    • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kod56
    • Uniclass 2015 kodPr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivningFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Kod12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
    • CSI UniFormat II KodE20
    • CSI UniFormat II TitelFURNISHINGS

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland