Half a Hut med dörr

Half a Hut med dörr

Half a Hut – ett perfekt ljudabsorberande litet hus som kan användas i flera syften: som en individuell arbetsplats, ett litet mötesrum eller en avkopplingsyta tillsammans med The Hut Sofa. Husets enkla och raka linjer är inspirerade av det klassiska spelet Monopol och dess spelpjäser som ger en tidlös form åt det populära och praktiska aktivitetsbaserade kontoret. Half a Hut är som namnet antyder – hälften så stort som det populära huset The Hut och är det senaste tillskottet till The Hut Collection designat av Workspace och förverkligad och tillverkad av Götessons. Kontakta oss gärna för tillbehör/sittmöbler/belysning som passar till Half a Hut.
Innermått: B.1800 H.2220 D.860.

Specifikation
  • Half a Hut med frontskärmar och dörr

    Ljudabsorberande in- och utvändigt. Sammankopplas med klickbeslag. Med kabelkanal. Klädd på båda sidor med: ex. Lido 200 (132 toned).

    Total tjocklek: 40 mm. Mått utvändigt: B. 1880 H. 2270 D. 960. Mått invändigt: B. 1800 H. 2220 D. 860.

    Certifikat (gällande 2019-06-03):

    SS-EN ISO 16283-1:2014, (Transmission), SS-EN ISO 717-1:2014 (Transmission), SS-EN 1023 Stabilitetstest, ISO 354 Absorption och SS 25269.

    N10 värde = 2

    För uppdaterad information, see https://www.gotessons.com/sv/rum-i-rummet/half-a-hut-with-front-screen-and-door


Teknisk specifikation
  • Unik ref.half_a_hut_with_front_screen_and_door
  • SamlingsuppsättningFurniture
  • KollektionOffice dividers
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-02-05
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)2270
  • Bredd (mm)1880
  • Djup (mm)900
Relaterad
  • HuvudmaterialTyg
  • Sekundärt materialGlas
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iSverige
Klassificering
  • BIMobjektkategoriMöbler - Akustik
  • IFC klassificeringInredningselement
  • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kod56
  • Uniclass 2015 kodPr_40_50
  • Uniclass 2015 beskrivningFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Kod12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
  • CSI UniFormat II KodE20
  • CSI UniFormat II TitelFURNISHINGS

Region tillgänglighet

Europa
Albanien
Andorra
Österrike
Vitryssland
Belgien
Bosnien och Hercegovina
Bulgarien
Kroatien
Cypern
Tjeckien
Danmark
Estland
Färöarna
Finland
Frankrike
Tyskland
Gibraltar
Grekland
Guernsey
Ungern
Island
Irland
Isle of Man
Italien
Jersey
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Makedonien (FYROM)
Malta
Moldavien
Monaco
Montenegro
Nederländerna
Norge
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
San Marino
Serbien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Svalbard
Sverige
Schweiz
Ukraina
Storbritannien
Vatikanstaten
Åland