Plåtfat
Plåtfat

    Plåtfat

    Plåtfat tillsammans med stora gröna växter kan bilda rumsavdelare samtidigt som de utgör en grön oas. Tips: fyll kärlet med plast, frigolit eller dyl. för att höja växten, fyll sedan ytan med flis. Våra plåtfat levereras med lock. Då våra oljefat kommer från en industriell miljö så har produkterna en viss patina. Detta är en del av designen.
    Finns i tre storlekar:
    Large: H. 865 mm, B: 600 mm.
    Medium: H. 815 mm, B: 480 mm.
    Small: H. 590 mm, B: 400 mm.

    Specifikation
    • Finns i tre storlekar:
      Large: H. 865 mm, B: 600 mm.
      Medium: H. 815 mm, B: 480 mm.
      Small: H. 590 mm, B: 400 mm.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.platfat
    • ProduktfamiljFurniture
    • ProduktgruppFlower Pot
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2019-02-05
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)860
    • Bredd (mm)600
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Sekundärt materialAluminium
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriMöbler - Annat
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kod56
    • Uniclass 2015 kodPr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivningFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Kod12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
    • CSI UniFormat II KodE20
    • CSI UniFormat II TitelFURNISHINGS

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit