The Rising
The Rising

    The Rising

    En golvskärm som går att höja och sänka steglöst till önskad höjd. Passar bra i en klassisk skrivbordsmiljö när du enkelt och snabbt vill skärma av och arbeta mer ostört. Eller i ett öppet landskap för att lätt förändra miljön. The Rising är patenterad.
    Mått: Höj och sänkbar från 1100-1800 mm.
    Finns i storlekar. B: 1300 H: 1100-1800, B: 1500 H: 1100-1800, B: 1700 H: 1100-1800

    Specifikation
    • ScreenIT A30 The Rising

      Steglös höj och sänkbar ljudabsorberande golvskärm. Uppbyggd med en träram fylld med 30 mm ljudabsorbent och 5 mm skumlaminerat tyg på vardera sida.

      Total tjocklek: 40 mm. Mått: (välj nedan). Höj och sänkbar från 1100-1800 mm.

      Klädd på båda sidor med: ex. Lido 200 (132 toned). Söm eller blixtlås runt om hela skärmen i färg: ex röd.

      Stativ finns i frostat och rökfärgat glas. Beställs separat. Fötter finns i silver, vitt och svart. Beställs separat.

      Certifikat (gällande 2019-06-03):

      SS-EN 1023 Stabilitetstest, ISO 354 Absorption och SS 25269

      För uppdaterad information, se: https://www.gotessons.com/sv/golvskarmar-och-golvskarmsbas/the-rising

      _______________________________________________________________________________

      Standardmått:

      H. 1010 med B. 1300 || 1500 || 1800

      För kundanpassade specialmått, kontakta Götessons.


    Teknisk specifikation
    • Unik ref.screenit_the_rising_sound_absorbing_floor_screen
    • ProduktfamiljFurniture
    • ProduktgruppOffice dividers
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2019-02-05
    • Edition nummer1
    • Djup (mm)40
    Relaterad
    • HuvudmaterialTyg
    • Sekundärt materialGlas
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriMöbler - Akustik
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kod56
    • Uniclass 2015 kodPr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivningFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Kod12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
    • CSI UniFormat II KodE20
    • CSI UniFormat II TitelFURNISHINGS

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland