Sound Off tak/vägg
Sound Off tak/vägg
Sound Off tak/vägg

    Sound Off tak/vägg

    Mycket effektiv ljudabsorbent för upphängning i tak eller väggmontering bestående av återvunnet material. Tjocklek 50 mm. Går att beställa med och utan LED-belysning. Finns i olika varianter, storlekar och med vitt, svart och grått kärnmaterial. Sound Off går endast att klä med textilien Hush. Sound Off går att få med tryck. Kontakta oss för mer information om alla möjligheter. Vajerupphängning med ögla och justerbar krok ingår. Väggmonterad Sound Off kan inte väljas med lampa.

    Specifikation
    • Sound Off Vägg

      Ljudabsorberande väggabsorbent tillverkad av EcoSUND. Montage: Velour och kardborre.

      Total tjocklek: 50 mm. Mått: (välj nedan). Textil Hush (kant blir rå: vit, svart, grå eller bronsbrun) 

      Certifikat (gällande 2019-06-03):

      Absorptionsfaktor alfa 0,95

      N10 värde cirkel 1400 = 7 and Brandklass: testad enligt B-s1, d0

      För uppdaterad information, se: https://www.gotessons.com/sv/vagg-och-takabsorbenter/sound-off-wall

      ------

      Standardmått:

      Sound Off EcoSUND vägg cirkel

      Ø 800 || Ø1100 || Ø1400

      Sound Off EcoSUND vägg kvadrat

      600x600 || 800x800 || 1000x1000

      Sound Off EcoSUND vägg rektangel

      600x800 || 600x1000 || 600x1200 || 1000x1200

      För kundanpassade specialmått, kontakta Götessons.

      ______________________________________________________________________________________________

      Sound Off Tak

      Ljudabsorberande takabsorbent tillverkad av EcoSUND. Montage: vajerupphängning.

      Total tjocklek: 50 mm. Mått: (välj nedan). Klädd med Hush eller i råmaterial, svart, vit, grå eller bronsbrun. Kant blir alltid rå: välj vit, svart, grå eller bronsbrun.

      Tillval: belysning

      Certifikat (gällande 2019-06-03):

      Absorptionsfaktor alfa 0,95

      N10 värde cirkel 1400 = 7 och Brandklass: testad enligt B-s1, d0

      För uppdaterad information, se: https://www.gotessons.com/sv/vagg-och-takabsorbenter/sound-off-ceiling

      ---

      Standardmått:

      Sound Off EcoSUND cirkel utan lampor

      Ø 800 || Ø1100 || Ø1400

      Sound Off EcoSUND kvadrat utan lampor

      600x600  || 800x800 || 1000x1000

      Sound Off EcoSUND rektangel utan lampor

      600x800 || 600x1000 || 600x1200 || 1000x1200

      För kundanpassade specialmått, kontakta Götessons.


    Teknisk specifikation
    • Unik ref.sound-off
    • ProduktfamiljFurniture
    • ProduktgruppWall and Ceiling Acoustics
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2019-08-26
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialPolyesterharts
    • Sekundärt materialPolyesterharts
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriMöbler - Akustik
    • IFC klassificeringMöbler
    • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kod56
    • Uniclass 2015 kodPr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivningFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Kod12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
    • CSI UniFormat II KodE20
    • CSI UniFormat II TitelFURNISHINGS

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland