Storyboard EcoSUND®Storyboard EcoSUND®
Se föregående bilder
Se nästkommande bilder

Storyboard EcoSUND®

Storyboard är en anslagstavla där du enkelt har överblick av dina dokument. Fäst dokumenten med nålar, i metallisten eller med magneter. Alla absorbenter är 50 mm tjocka för god ljudabsorption och är tillverkade av vårt unika kärnmaterial EcoSUND, tillgänglig i flera färger. Välj färg från textilien Hush för att matcha den övriga inredningen.

Specifikation
  • Storyboard

    Ljudabsorberande anslagstavla med integrerad magnetisk metallist för väggmontage. Kärnmaterial EcoSUND. Nålningsbar.

    Total tjocklek: 50 mm. Mått: B. 1600 H. 1200 och B. 2400 H. 1200. För kundanpassade specialmått, kontakta Götessons.

    Klädd med: Hush (enda alternativet), färg xx. Ram finns i vitt och svart.

    Tillbehör: Montagelist Dikt till ram för montering.

    Certifikat (gällande 2019-06-03):

    ISO 354 Absorption, SS 25269 och Absorptionsfaktor: alfa 0,90-0,95

    Brandklass B-s1:d0

    För uppdaterad information, se: https://www.gotessons.com/sv/whiteboard-anslagstavlor/storyboard-ecosund

Teknisk specifikation
  • Unik ref.storyboard
  • SamlingsuppsättningFurniture
  • KollektionWall and Ceiling Acoustics
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-08-26
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)1200
  • Bredd (mm)1600
Relaterad
  • HuvudmaterialPolyesterharts
  • Sekundärt materialPolyesterharts
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iSverige
Klassificering
  • BIMobjektkategoriMöbler - Annat
  • IFC klassificeringInredningselement
  • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kod56
  • Uniclass 2015 kodPr_40_50
  • Uniclass 2015 beskrivningFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Kod12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
  • CSI UniFormat II KodE20
  • CSI UniFormat II TitelFURNISHINGS

Region tillgänglighet

Europa
Albanien
Andorra
Österrike
Vitryssland
Belgien
Bosnien och Hercegovina
Bulgarien
Kroatien
Cypern
Tjeckien
Danmark
Estland
Färöarna
Finland
Frankrike
Tyskland
Gibraltar
Grekland
Guernsey
Ungern
Island
Irland
Isle of Man
Italien
Jersey
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Makedonien (FYROM)
Malta
Moldavien
Monaco
Montenegro
Nederländerna
Norge
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
San Marino
Serbien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Svalbard
Sverige
Schweiz
Ukraina
Storbritannien
Vatikanstaten
Åland