The Hut
The Hut
The Hut

    The Hut

    Husets enkla och raka linjer är inspirerade av det klassiska spelet Monopol och dess spelpjäser som ger en tidlös form åt det populära och praktiska ”rum-i-rum” konceptet. Huset kan användas i flera syften: som en individuell arbetsplats, ett litet sitt-och-stå mötesrum eller en avkopplingsyta tillsammans med The Hut Sofa. Huset är designat av Workspace Finland, Dong Uk Lee. Förverkligad och tillverkad av Götessons.
    Innermått: B.1790 H.2200 D.1760.

    Specifikation
    • The Hut

      Ljudabsorberande in och utvändigt. Sammankopplas med klickbeslag. Med kabelkanal. Klädd på båda sidor med: ex. Lido 200 (132 toned).

      Total tjocklek: 40 mm. Mått utvändigt: B.1880 H.2270 D.1800. Mått invändigt: B.1800 H.2220 D.1760.

      För kundanpassade specialmått, kontakta Götessons.

      Certifikat (gällande 2019-06-03):

      SS-EN 1023 Stabilitetstest, ISO 354 Absorption och SS 25269

      N10 värde = 1

      För uppdaterad information, se https://www.gotessons.com/sv/rum-i-rummet/the-hut


    Teknisk specifikation
    • Unik ref.the_hut_sound_absorbing_floor_screen
    • ProduktfamiljFurniture
    • ProduktgruppOffice dividers
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2019-02-05
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)2270
    • Bredd (mm)1880
    • Djup (mm)1800
    Relaterad
    • HuvudmaterialTyg
    • Sekundärt materialTyg
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriMöbler - Kontorsbås
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kod56
    • Uniclass 2015 kodPr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivningFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Kod12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
    • CSI UniFormat II KodE20
    • CSI UniFormat II TitelFURNISHINGS

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland