TwistIT
TwistIT

    TwistIT

    Smart produkt framtagen för mindre stationära datorer och laptops. Kan med fördel monteras utan glidskena. Produkten kan efterjusteras. Rekommenderad maxvikt: Stationär dator 10 kg, laptop 5 kg.
    Specifikation
    • TwistIT

      Vinklings-och roterbar hållare för mindre stationär dator och laptop.

      Kardborre och resårband ingår.

      Rekommenderad maxvikt: laptop 5  kg, stationär dator 10 kg.

      Finns i storlek:

      B: 350, H: 350

      B: 380, H: 400.

      Färg: vit, svart, silver.

      Tillval: glidskena för skjutbarhet under bord.

      För uppdaterad information, se: https://www.gotessons.com/sv/p...


    Teknisk specifikation
    • Unik ref.twistit
    • ProduktfamiljFurniture
    • ProduktgruppMonitor Arms
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2019-08-26
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)350
    • Bredd (mm)350
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Sekundärt materialAluminium
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriMöbler - Annat
    • IFC klassificeringMöbler
    • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kod56
    • Uniclass 2015 kodPr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivningFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Kod12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
    • CSI UniFormat II KodE20
    • CSI UniFormat II TitelFURNISHINGS

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland