Changing table 333 - Combination 1, washing bench right, 147x80 cm
Changing table 333 - Combination 1, washing bench right, 147x80 cm
    Granberg

    Changing table 333 - Combination 1, washing bench right, 147x80 cm

    Functions and Advantages
    • Nursing table with laminate sheet and mattress
    • Electrically height adjustable 72 - 112 cm above floor
    • Free-standing with adjustable feet
    • Easy-to-use programmable table control
    Standard equipment

    - Mattress
    - 2 x storage baskets
    - Extendable ladder
    - Programmable table control

    Standard equipment washing bench
    - Mixer with extendable hand shower
    - 4 x storage baskets
    - Cover sides

    Specifikation
    • Border height
      50 mm

      Width
      1470 mm

      Depth
      800 mm

      Installation
      Freestanding

      Height adjustment

      720 - 1120 mm



      Speed level
      30 mm / sec.

      Max. user weight
      50 kg

      Electrical connection
      230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V available)

      IP-class
      IP20

      Safety


      Material

      Motor unit: Anodised aluminium
      Floor frame: Powder coated steel (Grey RAL 9006) with adjustable feet
      Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
      Mattress: (WxDxH) 710x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1



      Warranty
      2 year

      CE
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.k180
    • ProduktfamiljSkötbord
    • ProduktgruppHöj- och sänkbara Skötbord
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2020-11-13
    • Edition nummer1
    • Bredd (mm)1470
    • Djup (mm)800
    Relaterad
    • HuvudmaterialStål
    • Sekundärt materialPlast
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriMöbler - Annat
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kod56
    • OmniClass nummer23-21 00 00
    • OmniClass TitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II KodE20
    • CSI UniFormat II TitelFURNISHINGS

    Region tillgänglighet

    Europa
    Andorra
    Belgien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Finland
    Frankrike
    Irland
    Island
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Monaco
    Nederländerna
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    San Marino
    Schweiz
    Spanien
    Storbritannien
    Tjeckien
    Tyskland
    Vatikanstaten
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit