DIAGO 504, 60-110 cm
DIAGO 504, 60-110 cm
DIAGO 504, 60-110 cm
DIAGO 504, 60-110 cm
DIAGO 504, 60-110 cm
DIAGO 504, 60-110 cm
DIAGO 504, 60-110 cm
DIAGO 504, 60-110 cm
DIAGO 504, 60-110 cm
    Granberg

    DIAGO 504, 60-110 cm

    Motordriven diagonallyft som sänker skåpet i en bågformad rörelse ner och fram till arbetsytans framkant. Flera väggskåp kan monteras på samma lyftenhet.

    Funktioner och fördelar
    • Ställbar skåpsram för olika höjder på väggskåp
    • Justerbar lyftram
    • Fabriksmonterad lyftenhet och elektronik för enkel montering
    • Elektronik och motorsystem Plug and Play
    • Fabriksmonterade vita brytplattor som täcker skåpens undersida
    Specifikation
    • Rambredd
      550 mm (skåpbredd 600 - 1100 mm)

      Lyftmodell
      Diagonalt lyftbeslag för väggskåp

      Höjdinställning

      Motordriven, steglöst ställbar 435 mm neråt, 227 mm ut från vägg



      Hastighet
      17 mm / sek.

      Manövrering
      Sladdansluten knapp eller radiostyrning

      Säkerhet

      Brytplatta monteras under skåpet. När plattan berörs stannar lyftaren



      Elanslutning
      Stickpropp till 230 V, max 1,5A

      Lyftkraft
      150 kg

      Kapslingsklass
      IPX4

      Ramhöjd
      720 mm

      Springa i sidled till angränsande vägg / skåp
      5 mm

      Utbyggnad från vägg
      110 mm

      Passar skåphöjd
      700 - 1100 mm

      Passar skåpdjup
      260 - 400 mm

      Materialspecifikation

      Pulverlackerad stålram (Alu-grå RAL 9006), Vitmålade brytplattor i 12 mm MDF, djup 350 mm



    Teknisk specifikation
    • Unik ref.k34
    • ProduktfamiljHöj- och sänkbara kökssystem
    • ProduktgruppHeight adjustable frames for wall cabinets
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2023-11-04
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialStål
    • Sekundärt materialMelamin
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriKök - Annat
    • IFC klassificeringObjekt

    Region tillgänglighet

    Europa Oceanien Nordamerika Asien
    Åland
    Australien
    Grönland
    Indonesien
    Andorra
    Nya Zeeland
    Kanada
    Japan
    Belgien
    USA
    Kina
    Bosnien och Hercegovina
    Malaysia
    Bulgarien
    Nordkorea
    Cypern
    Saudiarabien
    Danmark
    Sydkorea
    Estland
    Taiwan
    Finland
    Thailand
    Frankrike
    Grekland
    Irland
    Island
    Italien
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ungern
    Vatikanstaten