CENTERLIFT 9600HD
CENTERLIFT 9600HD
CENTERLIFT 9600HD
CENTERLIFT 9600HD
CENTERLIFT 9600HD
    Granberg

    CENTERLIFT 9600HD

    Centerlift 9600H är ett elektriskt höj- och sänkbart lyftsystem för köksöar, bardiskar, serveringsbord och arbetsbänkar i kök, restauranger, skolor och offentliga miljöer.
    Med 40 cm steglös höjdjustering skapas arbetsytor som förenar ergonomi, komfort, modern design och tillgänglighet – för alla användare.

    Kortfakta

    • Användningsområden – Passar i privata hem, skolor, förskolor, LSS-boenden, vård- och omsorgsboenden, arbetsplatser samt offentliga miljöer där ergonomi och tillgänglighet är avgörande.
    • Kapacitet – Klarar upp till 200 kg, vilket gör det möjligt att integrera både diskhoar och spishällar, även med tunga bänkskivor i sten, granit eller komposit.
    • Säkerhet – Utrustad med ett avancerat säkerhetssystem med säkerhetslist som stoppar lyften direkt vid hinder, vilket gör användningen trygg och helt utan klämrisker. Nyckellåsning finns som tillval för extra säkerhet.
    • Integration – Kan kombineras med diskbänkar, bänkskivor, diskhoar, spishällar och köksfronter från valfri kökstillverkare för en enhetlig design.
    • Funktion – Elektriska, tystgående motorer ger steglös höjdjustering med enkel knappstyrning, vilket gör det möjligt att anpassa arbetsytan till varje användares behov – stående eller sittande.
    • Skräddarsydda lösningar - Centerlift 9600H kan tillverkas i unika mått och färgutföranden för projekt som kräver något utöver standard. Perfekt när design och funktion måste samspela på högsta nivå. Kontakta oss för mer information och rådgivning kring projektanpassade lösningar.

    Funktioner och fördelar

    • 880 mm djup (för 900 mm djup bänkskiva eller diskbänk)
    • Motordriven, höj- och sänkbar 700 - 1100 mm över golv (exkl. bänkskiva)
    • 200 kg lyftkraft
    • Sidorna i bänkplanet är justerbara i sidled för att passa diskbänk och spishäll
    • Integrerad säkerhetsbrytare

    Bra att veta

    • Monteringsdetaljer till bänkskiva medföljer
    • Disklådor med max höjd 120 mm kan integreras
    • Elektronik och motorsystem Plug and Play
    • Motorernas placering i sidled är justerbar (skruvas sedan i golv)
    Specifikation
    • Stomdjup
      880 mm

      Stombredd
      1180 - 2780 mm

      Djup bänkskiva
      900 mm

      Bredd bänkskiva
      1200 - 2800 mm

      Montering
      Golvmonterad

      Höjdinställning

      Motordriven, steglöst ställbar 400 mm (700 - 1100 mm exkl. bänkskiva)


      Hastighet
      30 mm/sek.

      Manövrering
      Fast monterad knapp eller fjärrstyrning


      Säkerhet
      Klämskyddslist är placerad under ramen. När listen berörs stannar lyftenheten


      Elanslutning
      2 x Stickkontakter för 230 V, max 5 A

      VVS anslutningar
      Anslutning sker med flexibla slangar

      Lyftkraft
      200 kg

      Kapslingsklass
      IP 20

      Fronthöjd
      103 mm

      Leveransmoduler
      Bänkplan inkl. säkerhetsbrytare, motorer


      Medföljande beslag
      Fäste för fronter och bänkskiva

      Materialspecifikation
      Stomme i aluminium

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.m1136
    • ProduktfamiljAccessible Kitchens
    • ProduktgruppLifting Systems for Kitchen Islands
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2025-12-08
    • Edition nummer1
    • Djup (mm)880
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Sekundärt materialStål
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriKök - Annat
    • IFC klassificeringObjekt

    Region tillgänglighet

    Europa Oceanien Nordamerika Asien
    Åland
    Australien
    Grönland
    Indonesien
    Andorra
    Nya Zeeland
    Kanada
    Japan
    Belgien
    USA
    Kina
    Bosnien och Hercegovina
    Malaysia
    Bulgarien
    Nordkorea
    Cypern
    Saudiarabien
    Danmark
    Sydkorea
    Estland
    Taiwan
    Finland
    Thailand
    Frankrike
    Grekland
    Irland
    Island
    Italien
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ungern
    Vatikanstaten