Artic Small washbasin 36cm basin right
Artic Small washbasin 36cm basin right
Artic Small washbasin 36cm basin right
Artic Small washbasin 36cm basin right

    Artic Small washbasin 36cm basin right

    Washbasin suitable for bolt fixation as a single unit or together with a cabinet

    Basin to the right

    Specifikation
      • Small model suitable for tight spaces
      • Same colour as Estetic toilets
      • Made from hygienic, durable and densely sintered sanitary ware
      • Bolt fixation
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.4G369R
    • ProduktfamiljArtic Small
    • ProduktgruppWashbasin
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2024-02-19
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)110
    • Bredd (mm)360
    • Djup (mm)220
    Relaterad
    • HuvudmaterialKeramik
    • Designad iTyskland
    • Tillverkad iTyskland
    • Vikt netto (kg)5.5
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriSanitet - Handfat
    • ETIM kodEC011550
    • ETIM namnWashbasin
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 beskrivningSink manual water supply sets
    • OmniClass nummer23-19 31 17 11
    • OmniClass TitelBathroom Units

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Danmark
    Estland
    Finland
    Island
    Lettland
    Litauen
    Norge
    Sverige
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit