HAFELE Freestanding Dishwasher Hygiene Smart Mate

HAFELE Freestanding Dishwasher Hygiene Smart Mate

HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Hygiene-Smart Mate _495.06.523
Specifikation
  • • Control panel zone: Black • Type of control: Button control • LED dísplay • Wash cycle: 6 Programs - Intensive (117 min) - Eco (225 min) - Glass (130 min) - 90 min (90 min) - Rapid (30 min) - Self cleaning (100 min) • Wash options: 2 Programs - Extra drying - Half load • 2 Spray levels • Number of racks: 2 • Energy efficiency class: A++
Teknisk specifikation
  • Unik ref.HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Hygiene-SmartMate
  • ProduktfamiljDishwasher
  • ProduktgruppFreestanding
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2024-05-27
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)845
  • Bredd (mm)598
  • Djup (mm)600
Relaterad
  • HuvudmaterialRostfritt stål
  • Tillverkad iThailand
Klassificering
  • BIMobject-kategoriKök - Apparater
  • OmniClass nummer23-21 23 25
  • OmniClass TitelResidential Dishwashers
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit