Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Croma 100 Overhead shower E Vario Green 2 GPM 04331000

Unique ref.: 04331000
Tillverkare: hansgrohe
Produktfamilj: Croma 100
Produktgrupp: Overhead showers
Bredd (tum): 4
Höjd (tum): 3
Djup (tum): 4.5
Datum för publicering: 2019-03-26
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (10)
Croma 100 Overhead shower E Vario Green 2 GPM

· consists of: overhead shower
· shower head size: 100 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: Vario spray
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 7.6 l/min
· material spray disc: plastic
· installation: wall
· connection thread G ½ NPT
· suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW


Huvudmaterial: Chrome
Sekundärt material:
Designad i: Germany
Tillverkad i: Germany
Nettovikt (Lbs): 0.23

BIMobject kategori: Sanitet - Duschar
IFC-klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC-namn: Showers
UNSPSC-kod: 30181503
Uniclass 1.4 Kod: L7214
Uniclass 1.4 Beskrivning: Showers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Beskrivning: Shower Heads
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Beskrivning: Shower heads
NBS Reference Kod: 35-06-81
NBS Reference Beskrivning: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Namn Värde
Depth 4.5 mm
Height 3 mm
Material Chrome
Width 4 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Material Chrome

BIMobject®