Unique ref.: | 04772830 |
---|---|
Tillverkare: | hansgrohe |
Produktfamilj: | Joleena |
Produktgrupp: | Faucets |
Bredd (tum): | 2.36 |
Höjd (tum): | 13.25 |
Djup (tum): | 8.46 |
Datum för publicering: | 2020-11-02 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (enstaka objekt) |
Produktlänk: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04772830 |
---|---|
Installationsinstruktioner: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04772830 |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktcertifikation: | |
Teknisk beskrivning: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04772830 |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kod: | 4059625196922 |
QR-koden innehåller den statiska webbadressen nedan och tar dig tillbaka till den här sidan om den skannas av en smartphone eller läsplatta
https://www.bimobject.com/sv/hansgrohe/product/04772830
Huvudmaterial: | |
---|---|
Sekundärt material: | |
Designad i: | Germany |
Tillverkad i: | Germany |
Nettovikt (Lbs): | 2.2 |
BIMobject kategori: | Sanitet - Badrumskranar och Fixturer |
---|---|
IFC-klassifikation: | Sanitary Terminal |
UNSPSC-namn: | Sanitary ware |
UNSPSC-kod: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kod: | L725111 |
Uniclass 1.4 Beskrivning: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 Beskrivning: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_87_98 |
Uniclass 2015 Beskrivning: | Washbasin taps |
NBS Reference Kod: | 35-06-82 |
NBS Reference Beskrivning: | Shower Mixers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
OmniClass-nummer: | 23-31 11 00 |
OmniClass-rubrik: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2020 |
CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
Namn | Värde |
---|---|
Flow Rate | 1.1887 gpm |
Lever | Single lever basin mixer 190 with lever handle |
Material | Chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Namn | Värde |
---|---|
Material | Chrome |
BIMobject®