Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

04773830 Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set

Unique ref.: 04773830
Tillverkare: hansgrohe
Produktfamilj: Joleena
Produktgrupp: Faucets
Bredd (tum): 2.36
Höjd (tum): 7.79
Djup (tum): 7.16
Datum för publicering: 2020-11-02
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (11)
Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set

• ComfortZone 100
• projection 125 mm
• normal spray
• ceramic cartridge
• pop-up waste set G 1
• connection type: G ⅜ connections


Huvudmaterial:
Sekundärt material:
Designad i: Germany
Tillverkad i: Germany
Nettovikt (Lbs): 1.9

BIMobject kategori: Sanitet - Badrumskranar och Fixturer
IFC-klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC-namn: Sanitary ware
UNSPSC-kod: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Beskrivning: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Beskrivning: Shower Mixers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Beskrivning: Washbasin taps
NBS Reference Kod: 35-06-82
NBS Reference Beskrivning: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-nummer: 23-31 11 00
OmniClass-rubrik: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
Den här produkten är tillgänglig i:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Namn Värde
Colour Chrome
Lever Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle
Material Chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Colour Chrome
Material Chrome

BIMobject®