Croma 100 Classic Overhead shower 3jet 1.5 GPM
Croma 100 Classic Overhead shower 3jet 1.5 GPM
    hansgrohe

    Croma 100 Classic Overhead shower 3jet 1.5 GPM

    Croma 100 Classic Overhead shower 3jet 1.5 GPM
    Specifikation
    • Surfaces: - 04930920 Rubbed Bronze - 04930830 Polished Nickel - 04930820 Brushed Nickel - 04930000 Chrome Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • adjustment with shift on overhead shower • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.04930USA
    • ProduktfamiljOverhead showers
    • ProduktgruppCroma 100 Classic
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2022-11-02
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)3
    • Bredd (mm)5.25
    • Djup (mm)5.25
    Relaterad
    • HuvudmaterialKrom
    • Designad iTyskland
    • Tillverkad iTyskland
    • Vikt netto (kg)0.4
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Duschar
    • IFC klassificeringSanitetsterminal
    • ETIM kodEC011383
    • ETIM namnShower head
    • UNSPSC namnShowers
    • UNSPSC kod30181503
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivningShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass nummer23-31 17 00
    • OmniClass TitelShowers
    • CSI UniFormat II KodD2010
    • CSI UniFormat II TitelPlumbing Fixtures

    Region tillgänglighet

    Nordamerika
    USA
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit