Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Croma 100 Overhead shower Vario 27441000

Unique ref.: 27441000
Tillverkare: hansgrohe
Produktfamilj: Croma 100
Produktgrupp: Overhead showers
Bredd (mm): 108
Höjd (mm): 79
Djup (mm): 100
Datum för publicering: 2019-03-26
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (10)
Croma 100 Overhead shower Vario

· shower head size: 100 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: Rain, Shampoo spray, normal spray, Massage spray
· flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 22 l/min
· flow rate shampoo spray (at 0.3 MPa): 17 l/min
· flow rate normal spray (at 0.3 MPa): 20 l/min
· flow rate massage spray (at 0.3 MPa): 11 l/min
· adjustment with shift on overhead shower
· grey spray disc
· material spray disc: plastic
· installation: ceiling or wall
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15


Huvudmaterial: Chrome
Sekundärt material:
Designad i: Germany
Tillverkad i: Germany
Nettovikt (Kg): 0.28

BIMobject kategori: Sanitet - Duschar
IFC-klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC-namn: Showers
UNSPSC-kod: 30181503
Uniclass 1.4 Kod: L7214
Uniclass 1.4 Beskrivning: Showers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Beskrivning: Shower Mixers
Uniclass 2015 Kod: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Beskrivning: Showers
NBS Reference Kod: 35-06-82
NBS Reference Beskrivning: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass-nummer: 23-31 17 00
OmniClass-rubrik: Showers
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Showers

Namn Värde
Depth 100 mm
Height 79 mm
Material Chrome
Width 108 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Material Chrome

BIMobject®