Metropol Bath spout
Metropol Bath spout
    hansgrohe

    Metropol Bath spout

    Metropol Bath spout
    Specifikation
    • Surfaces: - 32542000 Chrome Specification: • 1 function • connection type: G ¾ • projection 167.5 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • spray type: normal spray
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.32542000
    • ProduktfamiljBath fillers
    • ProduktgruppMetropol
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2017-03-14
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)68
    • Bredd (mm)68
    • Djup (mm)180
    Relaterad
    • Designad iTyskland
    • Tillverkad iTyskland
    • Vikt netto (kg)1.1
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriSanitet - Badrumskranar och Fixturer
    • IFC klassificeringVentil
    • ETIM kodEC011421
    • ETIM namnOutlet for sanitary taps
    • UNSPSC namnSanitary ware
    • UNSPSC kod301815
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivningTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Kod01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Facilities
    • OmniClass nummer23-31 11 00
    • OmniClass TitelFaucets