Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.
;

D11-11 Automatic waste and overflow set for sink 400/450 43930000

Unique ref.: 43930000
Tillverkare: hansgrohe
Produktfamilj: hansgrohe
Produktgrupp: Waste systems sink
Bredd (mm): 300
Höjd (mm): 296
Djup (mm): 480
Datum för publicering: 2019-03-26
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (9)
hansgrohe D11-11 Automatic waste and overflow set for sink 400/450

· consists of: waste and overflow set, pop-up waste set, trap
· drain system: drain operation via turning pop-up handle
· diameter 40 / 50
· 1 1/2" with space-saving drain pipe and odor trap
· screen basket: 3 1/2"


Huvudmaterial: Chrome
Sekundärt material:
Designad i: Germany
Tillverkad i: Germany
Nettovikt (Kg): 0.87

BIMobject kategori: Rörläggning - Ventiler
IFC-klassifikation: Valve
UNSPSC-namn: Valve parts or accessories
UNSPSC-kod: 40141616
Uniclass 1.4 Kod: L7136
Uniclass 1.4 Beskrivning: Valves
Uniclass 2.0 Kod: PR-94-93
Uniclass 2.0 Beskrivning: Valve Accessories
Uniclass 2015 Kod: Pr_65_54
Uniclass 2015 Beskrivning: Valve products
NBS Reference Kod: 94-93
NBS Reference Beskrivning: Valve Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 89
CSI MasterFormat 2014 Title: Valve Accessories
OmniClass-nummer: 23-27 31 00
OmniClass-rubrik: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Plumbing - Valves

Namn Värde
Handle Type pop-up handle

BIMobject®