RainDrain Match Boardwalk Finish set shower drain 700 with height adjustable frame
RainDrain Match Boardwalk Finish set shower drain 700 with height adjustable frame
    hansgrohe

    RainDrain Match Boardwalk Finish set shower drain 700 with height adjustable frame

    RainDrain Match Boardwalk Finish set shower drain 700 with height adjustable frame
    Specifikation
    • Surfaces: - 56117801 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: height adjustable frame, design grate, wall installation flange • mounting type: wall-mounted, free in the floor • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • tile thickness: up to 18 mm • suitable for any type of tile • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: mechanical • wall mounting possible • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary and secondary drainage • frame width: 62 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.56117USA
    • ProduktfamiljFinish sets shower drains
    • ProduktgruppRainDrain Match Boardwalk
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2023-07-31
    • Edition nummer1
    • Höjd (tum)25
    • Bredd (tum)81
    • Djup (tum)655
    Relaterad
    • Designad iTyskland
    • Tillverkad iTyskland
    • Vikt netto (lbs)385
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriRörläggning - Dränering
    • IFC klassificeringRörkoppling
    • ETIM kodEC011720
    • ETIM namnShower drain
    • UNSPSC namnPlumbing adapters
    • UNSPSC kod40141719
    • Uniclass 2015 kodPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 beskrivningDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Kod22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Drains
    • OmniClass nummer23-31 17 29
    • OmniClass TitelShower Drains
    • CSI UniFormat II KodD2010
    • CSI UniFormat II TitelPlumbing Fixtures

    Region tillgänglighet

    Nordamerika
    USA
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit