Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Talis Select S Basin mixer 100 with pop-up waste set 72042001

Unique ref.: 72042001
Tillverkare: hansgrohe
Produktfamilj: Talis Select S
Produktgrupp: Basin mixers
Bredd (mm): 51
Höjd (mm): 220
Djup (mm): 136
Datum för publicering: 2018-01-15
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (9)
Talis Select S Basin mixer 100 with pop-up waste set

· ComfortZone 100
· projection 112 mm
· normal spray
· flow rate at 3 bar: 4.5 l/min
· Select cartridge with temperature control
· temperature limitation adjustable
· suitable for continuous flow water heaters
· pop-up waste set G 1
· connection dimension: DN15


Huvudmaterial: Chrome
Sekundärt material:
Designad i: Germany
Tillverkad i: Germany
Nettovikt (Kg): 1.94

BIMobject kategori: Sanitet - Badrumskranar och Fixturer
IFC-klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC-namn: Sanitary ware
UNSPSC-kod: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Beskrivning: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-75
Uniclass 2.0 Beskrivning: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Beskrivning: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Kod: 31-75
NBS Reference Beskrivning: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-nummer: 23-31 11 00
OmniClass-rubrik: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Namn Värde
Colour Chrome
Connection Size 0.5 in
Connection Type DN15
Material solid brass ; brass
Number Of Heads 1

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Colour Chrome
Material solid brass ; brass

BIMobject®