Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Talis Select S Single lever kitchen mixer 300 with pull-out spout 72821003

Unique ref.: 72821003
Tillverkare: hansgrohe
Produktfamilj: Talis Select S
Produktgrupp: Kitchen mixers
Bredd (mm): 121
Höjd (mm): 399
Djup (mm): 262
Datum för publicering: 2018-01-15
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (9)
Talis Select S Single lever kitchen mixer 300 with pull-out spout

· ComfortZone 300
· swivel range 110° / 150°
· normal spray
· Select button for a comfortable start/stop of the water flow
· MagFit magnetic shower support
· connection dimension: DN15
· flow rate 8.4 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ½ connections
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters


Huvudmaterial: Chrome
Sekundärt material:
Designad i: Germany
Tillverkad i: Germany
Nettovikt (Kg): 3.18

BIMobject kategori: Kök - Kökskranar och Blandare
IFC-klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC-namn: Sanitary ware
UNSPSC-kod: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Beskrivning: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-75
Uniclass 2.0 Beskrivning: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Beskrivning: Sink taps
NBS Reference Kod: 31-75
NBS Reference Beskrivning: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
OmniClass-nummer: 23-31 11 00
OmniClass-rubrik: Faucets