Keystone Compac Toppsten
Keystone Compac Toppsten

    Keystone Compac Toppsten

    För att kröna din stödmur, avsluta med toppsten som med fördel limmas fast. Finns i färgerna grå och grafit. 

    Specifikation
    • Färg Grå & Grafit

      Art Nr. Grå 138807

      Art Nr. Grafit 138847

      Åtgång per löpmeter; 2,2 st. toppsten

      Bredd 460 mm

      Höjd 75 mm

      Djup 290 mm

      Limmas 


    Teknisk specifikation
    • Unik ref.compac-topp-top
    • ProduktfamiljKeystone Compac Retaining Walls
    • ProduktgruppKeystone Compac
    • TypByggmaterial
    • Publiceringsdatum2023-02-14
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)75
    • Bredd (mm)460
    • Djup (mm)290
    Relaterad
    • HuvudmaterialBetong
    • Designad iUSA
    • Tillverkad iSverige
    • Vikt netto (kg)22.5
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Murverk
    • IFC klassificeringBlock
    • OmniClass nummer23-13 21 11 11
    • OmniClass TitelConcrete Blocks

    Region tillgänglighet

    Europa
    Danmark
    Finland
    Norge
    Sverige