Balkongräcke Hogstad 2050 Sidomonterat
Balkongräcke Hogstad 2050 Sidomonterat

    Balkongräcke Hogstad 2050 Sidomonterat

    Ett räcke som går att variera på många olika sätt.
    Stomme bestående av strängpressade aluminiumprofiler.

    Räcket bekläds med glas som monteras i ramar av aluminiumprofiler som kan placeras på insidan eller utsidan av stommen. Laminerat glas används för att uppfylla säkerhetskraven.
    Beklädnaden kan sluta på höjd 800mm ovan balkongplatta eller dras upp till handledaren.
    Plattframkanten kan lämnas synlig eller täckas med neddragen beklädnad alternativt med tät framkantsplåt.
    Glaset kan väljas klart, opal, färgat eller screentryckt.

    Flera utföranden av handledare finns att välja på.
    Profilerna kan antingen fås naturanodiserade eller pulverlackerade i valfri kulör.
    Som standard utförs räcket med gerade hörn men kan även utföras rakanslutna.

    Specifikation
    • Räckeshöjd : 1100mm
      Glashöjd : 800mm alt 1100mm

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.HAL_balcony_railing_glass_side
    • ProduktfamiljRailing
    • ProduktgruppBalcony Railing
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2019-05-10
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)1100
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Sekundärt materialGlas
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Räcken
    • IFC klassificeringRäcke
    • Uniclass 2015 kodPr_25_30_36
    • Uniclass 2015 beskrivningHandrails
    • CSI MasterFormat 2014 Kod05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Railings
    • OmniClass nummer23-17 25 13
    • OmniClass TitelHandrails

    Region tillgänglighet

    Europa
    Sverige