Balkongräcke Perforerad Plåt Sidomonterad
Balkongräcke Perforerad Plåt Sidomonterad
Balkongräcke Perforerad Plåt Sidomonterad
Balkongräcke Perforerad Plåt Sidomonterad

    Balkongräcke Perforerad Plåt Sidomonterad

    Ett designat räcke som går att variera på ett flertal sätt.
    Stomme bestående av strängpressade aluminiumprofiler. 

    Beklädnaden kan utföras på en mängd olika sätt med olika standardmönster eller specialmönster och pulverlackeras i valfri kulör.
    Beklädnadsplåten, som kan monteras på utsidan alternativt insidan av stommen, kan sluta på höjd 800mm ovan balkongplatta eller dras upp till handledaren.
    Plattframkanten kan lämnas synlig eller täckas med neddragen beklädnad där plåten kan vara perforerad eller tät med operforerad del.
    Plåten pulverlackeras i valfri kulör.

    Flera utföranden av handledare finns att välja på.
    Profilerna kan utföras naturanodiserade eller pulverlackeras i valfri kulör.
    Som standard utförs räcket med gerade hörn men kan även utföras rakanslutna eller radiebockade.

    Specifikation
    • Räckeshöjd : 1100mm
      Höjd Beklädnadsplåt : 800mm alt. 1100mm

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.HAL_balcony_railing_sheet_metal_perforated_side
    • ProduktfamiljRailing
    • ProduktgruppBalcony Railing
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2019-05-10
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)1100
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Sekundärt materialAluminium
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Räcken
    • IFC klassificeringRäcke
    • Uniclass 2015 kodPr_25_30_36
    • Uniclass 2015 beskrivningHandrails
    • CSI MasterFormat 2014 Kod05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Railings
    • OmniClass nummer23-17 25 13
    • OmniClass TitelHandrails

    Region tillgänglighet

    Europa
    Sverige