Agilia® Suelo A
Agilia® Suelo A
    Holcim

    Agilia® Suelo A

    Agilia™ Screed A can be used where the substrate is any of the folllowing: Concrete slab, pre-cast concrete ‑oor, tile, vinyl, insulation, thin carpet, timber or timber-based panel supports. For timber, chipboard or similar substrates the Agilia™ Screed A must be unbonded ensuring that the timber structure receives adequate ventilation via the underside of the ‑oor once the topping has been laid.
    Specifikation
    • AGILIA SUELO A Mortero autonivelante en base anhidrita CA-C20-F4 para capas base de pavimentos en recrecido y nivelación de suelos a partir de 2,5 cm de espesor, de conductividad térmica 1,6 W/mK, ideal como mortero para recrecidos de hasta 1000 m2 sin juntas de bajo espesor, 20 MPa de resistencia a compresión a 28 días, fluidez 27±2cm (medido con etalómetro Lafarge) conforme a la norma UNE-EN-13813:2003 y aplicado mediante bombeo por Aplicadores Certificados de LafargeHolcim con preparación de obra para Agilia Suelo A
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Agilia_SueloA
    • ProduktfamiljAgilia
    • ProduktgruppConcrete
    • TypByggmaterial
    • Publiceringsdatum2019-11-22
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialMortar
    • Designad iSpanien
    • Tillverkad iSpanien
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Betong
    • IFC klassificeringMaterial
    • UNSPSC namnConcrete and mortars
    • UNSPSC kod301115
    • Uniclass 2015 kodPr_35_31_06_78
    • Uniclass 2015 beskrivningSelf-smoothing levelling screed mixes
    • CSI UniFormat II KodC3020
    • CSI UniFormat II TitelFloor Finishes

    Region tillgänglighet

    Europa
    Spanien