Agilia® Suelo C
Agilia® Suelo C
    Holcim

    Agilia® Suelo C

    Agilia® Screed C is a cement based, virtually self-leveling concrete topping, designed for use under all types of flooring. It combines technical innovation with the advantages associated with the utilization of cement products in wet or dry environments. Agilia® Screed C is intended for use in all types of construction, and can be used to great advantage in both new construction and renovation work.
    Specifikation
    • AGILIA SUELO C Mortero autonivelante en base cemento CT-C10,C12 o C15 -F3 para capas base de pavimentos en recrecido y nivelación de suelos a partir de 4cm de espesor, 15 Mpa de resitencia a compresión a 28 días, fluidez 24+2cm (medido con etalómetro Lafarge) conforme a la norma UNE-EN-13813:2003, para aplicar mediante bombeo por Aplicadores Certificados de Lafarge con preparación de obra para Agilia Suelo C
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Agilia_SueloC
    • ProduktfamiljAgilia
    • ProduktgruppConcrete
    • TypByggmaterial
    • Publiceringsdatum2019-11-22
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialMortar
    • Designad iSpanien
    • Tillverkad iSpanien
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Betong
    • IFC klassificeringMaterial
    • UNSPSC namnConcrete and mortars
    • UNSPSC kod301115
    • Uniclass 2015 kodPr_35_31_06_78
    • Uniclass 2015 beskrivningSelf-smoothing levelling screed mixes
    • CSI UniFormat II KodC3020
    • CSI UniFormat II TitelFloor Finishes

    Region tillgänglighet

    Europa
    Spanien