Agilia® Arquitectónico
Agilia® Arquitectónico
    Holcim

    Agilia® Arquitectónico

    Agilia Arquitectónico is a self-placing, self-leveling concrete to be used as exposed reinforced concrete. Its properties result in outstanding finishes that require no vibration. Its different applications include: Walls, pillars, columns and other estrucutral shapes that require great quality finishes combining a range of colours and textures. Creates a smooth and crisp aesthetic for architectural appeal. Agilia delivers flawless formed finishes and eliminates the need for expensive patching and rubbing.
    Specifikation
    • Agilia Arquitectónico

      Hormigón autocompactante para elementos vistos, cemento blanco, elaborado en central con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25,30,35 o 40N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12 mm para una clase de exposición tipo XC3, fluidez de 700 a 750mm, según normas NTE-CSZ, Código Estructural y CTE-SE-C. Disponible en cemento gris o blanco.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Agilia_arquitectonico
    • ProduktfamiljAgilia
    • ProduktgruppConcrete
    • TypByggmaterial
    • Publiceringsdatum2019-11-22
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialBetong
    • Sekundärt materialBetong
    • Designad iSpanien
    • Tillverkad iSpanien
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Betong
    • IFC klassificeringMaterial
    • UNSPSC namnConcrete and mortars
    • UNSPSC kod301115
    • Uniclass 2015 kodPr_20_31_16_76
    • Uniclass 2015 beskrivningSelf-compacting concretes
    • CSI MasterFormat 2014 Kod03 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelConcrete
    • OmniClass nummer23-13 15 11
    • OmniClass TitelConcretes

    Region tillgänglighet

    Europa
    Spanien