Artevia™ Color
Holcim

Artevia™ Color

Colour pigments can be added to any of the four signature finishes or can be used to enhance the style of any standard concrete. Artevia is available in 15 expertly selected colours designed to meet the needs of your project. Artevia colours are uniform throughout concrete. Other methods of colouring concrete apply colour to the surface only. This can wear overtime, expecting the uncoloured concrete. Artevia integral colours do not fade.
Specifikation
  • HM-20/B/20/X0 ARTEVIA COLOR

    lizado con hormigón HM-20/B/20/X0 Artevia Color de LAFARGEHOLCIM, de 12 cm de espesor, coloreado en toda su masa en color , fabricado en central con dosificación determinada y controlada, con fibras de polipropileno incluidas, sobre firme no incluido en el presente precio, incluso preparación de la base, extendido, regleado, aplicación de aditivos, curado, parte proporcional de juntas, aplicación de resina protectora (brillo o mate) tras limpieza, ejecutado por aplicadores certificados de LAFARGEHOLCIM, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada en obra.

Teknisk specifikation
  • Unik ref.Artevia_color
  • ProduktfamiljArtevia
  • ProduktgruppConcrete
  • TypByggmaterial
  • Publiceringsdatum2019-11-22
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialBetong
  • Sekundärt materialBetong
  • Designad iSpanien
  • Tillverkad iSpanien
Klassificering
  • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Betong
  • IFC klassificeringMaterial
  • UNSPSC namnConcrete and mortars
  • UNSPSC kod301115
  • Uniclass 2015 kodPr_20_85_14
  • Uniclass 2015 beskrivningConcrete flooring and decking products
  • OmniClass nummer23-13 31 13
  • OmniClass TitelReady Mixed Concrete

Region tillgänglighet

Europa
Spanien